KWH4502BS1
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
INATKVD(KUVE)45KWVE..-Bmontrer une variante
INATKVD(KUVE)45KWVE..-B-ECmontrer une variante
INATKVD(KUVE)45KWVE..-B-ESCmontrer une variante
INATKVD(KUVE)45KWVE..-B-Lmontrer une variante
INATKVD(KUVE)45KWVE..-B-Smontrer une variante
INATKVD(KUVE)45KWVE..-B-SLmontrer une variante
INATKVD(KUVE)45KWVE..-B-Hmontrer une variante
INATKVD(KUVE)45KWVE..-B-HLmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien9900 [N]
Pression de service nominal150.0 [bar]
Sens du montagede face
longueur max. serrage155
Pression de service max.160 [bar]
Pression de service min.5 [bar]
Racleur-
Poids5.5 [kg]