KWH3514AS1A

Elément de serrage
Série KWH

  • Vaste gamme de produits
    pour toutes les glissières profilées courantes
  • à ouverture sans énergie (NO)
    à fermeture sous pression
  • extrêmement durable
    jusqu’à 10 millions de cycles de serrage statique
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de railsType de railTaille de railType de chariot
Ewellix (SKF)LLTH35LLTHC..Amontrer une variante
Ewellix (SKF)LLTH35LLTHC..LAmontrer une variante
Ewellix (SKF)LLTH35LLTHC..LUmontrer une variante
Ewellix (SKF)LLTH35LLTHC..SAmontrer une variante
Ewellix (SKF)LLTH35LLTHC..SUmontrer une variante
Ewellix (SKF)LLTH35LLTHC..Umontrer une variante
Ewellix (SKF)LLTH35LLTHC..LRmontrer une variante
Ewellix (SKF)LLTH35LLTHC..Rmontrer une variante
ABBABRR(BRS)35BRS..AOmontrer une variante
ABBABRR(BRS)35BRS..LAmontrer une variante
ABBABRR(BRS)35BRS..SUmontrer une variante
ABBABRR(BRS)35BRS..UOmontrer une variante
ABBABRR(BRS)35BRD..AOmontrer une variante
ABBABRR(BRS)35BRD..LAmontrer une variante
ABBABRR(BRS)35BRD..SUmontrer une variante
ABBABRR(BRS)35BRD..UOmontrer une variante
ABBABRR(BRS)35BRS..LRmontrer une variante
ABBABRR(BRS)35BRS..ROmontrer une variante
ABBABRR(BRS)35BRD..LRmontrer une variante
ABBABRR(BRS)35BRD..ROmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien5700 [N]
Pression de service nominal150.0 [bar]
Sens du montagede face
longueur max. serrage137.7
Pression de service max.160 [bar]
Pression de service min.5 [bar]
Racleuroui
Poids2.7 [kg]
Avantages en détail
  1. Glissière profilée
    disponible pour toutes les glissières profilées courantes
  2. Ressort de rappel
    intégré par crabotage dans les mors
  3. Mors de serrage
    sont moulés sur les surfaces des glissières profilées
  4. Boîtier
  5. Membrane
    pour une injection d’air comprimé
  6. Racleur
    peut être commandé en option