KWH3505BS1A
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
Bosch RexrothR18… (rouleau)35R1851 (FNS)montrer une variante
Bosch RexrothR18… (rouleau)35R1853 (FLS)montrer une variante
Données techniques
Force de maintien5700 [N]
Pression de service nominal150.0 [bar]
Sens du montagede face
longueur max. serrage135.2
Pression de service max.160 [bar]
Pression de service min.5 [bar]
Racleuroui
Poids2.6 [kg]