KWH3505AS3A
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
Bosch RexrothR16.. (bille)35R1621 (SNH)montrer une variante
Bosch RexrothR16.. (bille)35R1624 (SLH)montrer une variante
Ewellix (SKF)LLRH35LLRHC..LRmontrer une variante
Ewellix (SKF)LLRH35LLRHC..Rmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien3500 [N]
Pression de service nominal100.0 [bar]
Sens du montagede face
longueur max. serrage133
Pression de service max.110.0 [bar]
Pression de service min.5 [bar]
Racleuroui
Poids2.3 [kg]