KWH3501SS1
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
THKHDR35HDR..Cmontrer une variante
THKHDR35HDR..LCmontrer une variante
THKHDR35HDR..LRmontrer une variante
THKHDR35HDR..LVmontrer une variante
THKHDR35HDR..Rmontrer une variante
THKHDR35HDR..Vmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien5700 [N]
Pression de service nominal150.0 [bar]
Sens du montagede face
longueur max. serrage120.5
Pression de service max.160 [bar]
Pression de service min.5 [bar]
Racleur-
Poids2.5 [kg]