KWH3010BS1
![](/fileadmin/_processed_/8/8/csm_ZIM_BIL_SER_KWH__SALL__AIN__V2_8f8609ae91.png)
Elément de serrage
Série KWH
- Vaste gamme de produits
pour toutes les glissières profilées courantes - à ouverture sans énergie (NO)
à fermeture sous pression - extrêmement durable
jusqu’à 10 millions de cycles de serrage statique
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de rails | Type de rail | Taille de rail | Type de chariot | |
---|---|---|---|---|
IKO | LRX(MX) | 30 | LRX | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXC | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXG | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXS | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXSC | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXSG | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | MX | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXC | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXG | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXL | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXS | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXSC | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXSG | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXD | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXD..SL | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXDC | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXDC..SL | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXDG | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXDG..SL | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXD | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXDC | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXDG | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXDL | montrer une variante |
Données techniques
Force de maintien | 3000 [N] |
Pression de service nominal | 100.0 [bar] |
Sens du montage | de face |
longueur max. serrage | 1035 |
Pression de service max. | 110.0 [bar] |
Pression de service min. | 5 [bar] |
Racleur | - |
Poids | 1.7 [kg] |
Avantages en détail
![](/fileadmin/_processed_/0/5/csm_ZIM_SCH_FUN_KWH__SALL__AIN__V3_34ec922045.png)
- Glissière profilée
disponible pour toutes les glissières profilées courantes - Ressort de rappel
intégré par crabotage dans les mors - Mors de serrage
sont moulés sur les surfaces des glissières profilées - Boîtier
- Membrane
pour une injection d’air comprimé - Racleur
peut être commandé en option