KWH3002BS1

Elément de serrage
Série KWH

  • Vaste gamme de produits
    pour toutes les glissières profilées courantes
  • à ouverture sans énergie (NO)
    à fermeture sous pression
  • extrêmement durable
    jusqu’à 10 millions de cycles de serrage statique
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de railsType de railTaille de railType de chariot
INATKVD(KUVE)30KWVE..-Bmontrer une variante
INATKVD(KUVE)30KWVE..-B-ECmontrer une variante
INATKVD(KUVE)30KWVE..-B-Lmontrer une variante
INATKVD(KUVE)30KWVE..-B-Hmontrer une variante
INATKVD(KUVE)30KWVE..-B-HLmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien3000 [N]
Pression de service nominal100.0 [bar]
Sens du montagede face
longueur max. serrage103.5
Pression de service max.110.0 [bar]
Pression de service min.5 [bar]
Racleur-
Poids1.8 [kg]
Avantages en détail
  1. Glissière profilée
    disponible pour toutes les glissières profilées courantes
  2. Ressort de rappel
    intégré par crabotage dans les mors
  3. Mors de serrage
    sont moulés sur les surfaces des glissières profilées
  4. Boîtier
  5. Membrane
    pour une injection d’air comprimé
  6. Racleur
    peut être commandé en option