KWH3001BS1

Elément de serrage
Série KWH

  • Vaste gamme de produits
    pour toutes les glissières profilées courantes
  • à ouverture sans énergie (NO)
    à fermeture sous pression
  • extrêmement durable
    jusqu’à 10 millions de cycles de serrage statique
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de railsType de railTaille de railType de chariot
THKNR30NR..Amontrer une variante
THKNR30NR..Bmontrer une variante
THKNR30NR..LAmontrer une variante
THKNR30NR..LBmontrer une variante
THKNR30NR..LRmontrer une variante
THKNR30NR..Rmontrer une variante
THKNRS30NRS..Amontrer une variante
THKNRS30NRS..Bmontrer une variante
THKNRS30NRS..LAmontrer une variante
THKNRS30NRS..LBmontrer une variante
THKNRS30NRS..LRmontrer une variante
THKNRS30NRS..Rmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien2100 [N]
Pression de service nominal100.0 [bar]
Sens du montaged'en haut
longueur max. serrage103.5
Pression de service max.110.0 [bar]
Pression de service min.5 [bar]
Racleur-
Poids1.6 [kg]
Avantages en détail
  1. Glissière profilée
    disponible pour toutes les glissières profilées courantes
  2. Ressort de rappel
    intégré par crabotage dans les mors
  3. Mors de serrage
    sont moulés sur les surfaces des glissières profilées
  4. Boîtier
  5. Membrane
    pour une injection d’air comprimé
  6. Racleur
    peut être commandé en option