KWH2512ES1A

Elément de serrage
Série KWH

  • Vaste gamme de produits
    pour toutes les glissières profilées courantes
  • à ouverture sans énergie (NO)
    à fermeture sous pression
  • extrêmement durable
    jusqu’à 10 millions de cycles de serrage statique
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de railsType de railTaille de railType de chariot
HIWINHG(QH)25HGL..CAmontrer une variante
HIWINHG(QH)25HGL..HAmontrer une variante
HIWINHG(QH)25HGW..CAmontrer une variante
HIWINHG(QH)25HGW..CCmontrer une variante
HIWINHG(QH)25HGW..HAmontrer une variante
HIWINHG(QH)25HGW..HCmontrer une variante
HIWINHG(QH)25QHW..CAmontrer une variante
HIWINHG(QH)25QHW..CCmontrer une variante
HIWINHG(QH)25QHW..HAmontrer une variante
HIWINHG(QH)25QHW..HCmontrer une variante
HIWINHG(QH)25HGW..SCmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien2200 [N]
Pression de service nominal100.0 [bar]
Sens du montagede face
longueur max. serrage106
Pression de service max.110.0 [bar]
Pression de service min.5 [bar]
Racleuroui
Poids1.1 [kg]
Avantages en détail
  1. Glissière profilée
    disponible pour toutes les glissières profilées courantes
  2. Ressort de rappel
    intégré par crabotage dans les mors
  3. Mors de serrage
    sont moulés sur les surfaces des glissières profilées
  4. Boîtier
  5. Membrane
    pour une injection d’air comprimé
  6. Racleur
    peut être commandé en option