KWH2510AS1
![](/fileadmin/_processed_/8/8/csm_ZIM_BIL_SER_KWH__SALL__AIN__V2_8f8609ae91.png)
Elément de serrage
Série KWH
- Vaste gamme de produits
pour toutes les glissières profilées courantes - à ouverture sans énergie (NO)
à fermeture sous pression - extrêmement durable
jusqu’à 10 millions de cycles de serrage statique
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de rails | Type de rail | Taille de rail | Type de chariot | |
---|---|---|---|---|
IKO | LWH(MH) | 25 | LWH..B | montrer une variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWH..M | montrer une variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWH..SL | montrer une variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHG | montrer une variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHS..B | montrer une variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHS..M | montrer une variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHS..SL | montrer une variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHSG | montrer une variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHT..B | montrer une variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHT..M | montrer une variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHT..SL | montrer une variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHTG | montrer une variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | MH | montrer une variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHG | montrer une variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHS | montrer une variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHSG | montrer une variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHT | montrer une variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHTG | montrer une variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHD..B | montrer une variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHD..M | montrer une variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHDG | montrer une variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHY | montrer une variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHD | montrer une variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHDG | montrer une variante |
Données techniques
Force de maintien | 2200 [N] |
Pression de service nominal | 100.0 [bar] |
Sens du montage | d'en haut |
longueur max. serrage | 92 |
Pression de service max. | 110.0 [bar] |
Pression de service min. | 5 [bar] |
Racleur | - |
Poids | 1 [kg] |
Avantages en détail
![](/fileadmin/_processed_/0/5/csm_ZIM_SCH_FUN_KWH__SALL__AIN__V3_34ec922045.png)
- Glissière profilée
disponible pour toutes les glissières profilées courantes - Ressort de rappel
intégré par crabotage dans les mors - Mors de serrage
sont moulés sur les surfaces des glissières profilées - Boîtier
- Membrane
pour une injection d’air comprimé - Racleur
peut être commandé en option