KWH2505AS3A
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
Bosch RexrothR16.. (bille)25R1621 (SNH)montrer une variante
Bosch RexrothR16.. (bille)25R1624 (SLH)montrer une variante
Ewellix (SKF)LLRH25LLRHC..LRmontrer une variante
Ewellix (SKF)LLRH25LLRHC..Rmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien1600 [N]
Pression de service nominal100.0 [bar]
Sens du montagede face
longueur max. serrage101.8
Pression de service max.110.0 [bar]
Pression de service min.5 [bar]
Racleuroui
Poids0.87 [kg]