KWH2505AS1A
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
Bosch RexrothR16.. (bille)25R1631 (FNS)montrer une variante
Bosch RexrothR16.. (bille)25R1651 (FNS)montrer une variante
Bosch RexrothR16.. (bille)25R1653 (FLS)montrer une variante
Bosch RexrothR16.. (bille)25R1661 (FKS)montrer une variante
Bosch RexrothR16.. (bille)25R1665 (FKS)montrer une variante
Ewellix (SKF)LLRH25LLRHC..Amontrer une variante
Ewellix (SKF)LLRH25LLRHC..LUmontrer une variante
Ewellix (SKF)LLRH25LLRHC..SUmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien2200 [N]
Pression de service nominal100.0 [bar]
Sens du montagede face
longueur max. serrage107.8
Pression de service max.110.0 [bar]
Pression de service min.5 [bar]
Racleuroui
Poids1.1 [kg]