KWH2504AS1
![](/fileadmin/_processed_/8/8/csm_ZIM_BIL_SER_KWH__SALL__AIN__V2_8f8609ae91.png)
Elément de serrage
Série KWH
- Vaste gamme de produits
pour toutes les glissières profilées courantes - à ouverture sans énergie (NO)
à fermeture sous pression - extrêmement durable
jusqu’à 10 millions de cycles de serrage statique
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de rails | Type de rail | Taille de rail | Type de chariot | |
---|---|---|---|---|
NSK | LS(L1S) | LAS..ALZ | montrer une variante | |
NSK | LS(L1S) | LAS..CLZ | montrer une variante | |
NSK | LS(L1S) | LAS..EMZ | montrer une variante | |
NSK | LS(L1S) | LAS..JMZ | montrer une variante | |
NSK | NS(N1S) | 25 | NAS..AL | montrer une variante |
NSK | NS(N1S) | 25 | NAS..CL | montrer une variante |
NSK | NS(N1S) | 25 | NAS..EM | montrer une variante |
NSK | NS(N1S) | 25 | NAS..JM | montrer une variante |
NSK | SS(L1S) | 25 | SAS..ALZ | montrer une variante |
NSK | SS(L1S) | 25 | SAS..CLZ | montrer une variante |
NSK | SS(L1S) | 25 | SAS..EMZ | montrer une variante |
Données techniques
Force de maintien | 2200 [N] |
Pression de service nominal | 100.0 [bar] |
Sens du montage | d'en haut |
longueur max. serrage | 92 |
Pression de service max. | 110.0 [bar] |
Pression de service min. | 5 [bar] |
Racleur | - |
Poids | 1 [kg] |
Avantages en détail
![](/fileadmin/_processed_/0/5/csm_ZIM_SCH_FUN_KWH__SALL__AIN__V3_34ec922045.png)
- Glissière profilée
disponible pour toutes les glissières profilées courantes - Ressort de rappel
intégré par crabotage dans les mors - Mors de serrage
sont moulés sur les surfaces des glissières profilées - Boîtier
- Membrane
pour une injection d’air comprimé - Racleur
peut être commandé en option