KWH2501RS1

Elément de serrage
Série KWH

  • Vaste gamme de produits
    pour toutes les glissières profilées courantes
  • à ouverture sans énergie (NO)
    à fermeture sous pression
  • extrêmement durable
    jusqu’à 10 millions de cycles de serrage statique
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de railsType de railTaille de railType de chariot
THKHRX25HRX..Cmontrer une variante
THKHRX25HRX..LCmontrer une variante
THKHRX25HRX..Vmontrer une variante
THKHRX25HRX..LVmontrer une variante
THKHRX25HRX..LRmontrer une variante
THKHRX25HRX..Rmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien2200 [N]
Pression de service nominal100.0 [bar]
Sens du montagede face
longueur max. serrage92
Pression de service max.110.0 [bar]
Pression de service min.5 [bar]
Racleur-
Poids1 [kg]
Avantages en détail
  1. Glissière profilée
    disponible pour toutes les glissières profilées courantes
  2. Ressort de rappel
    intégré par crabotage dans les mors
  3. Mors de serrage
    sont moulés sur les surfaces des glissières profilées
  4. Boîtier
  5. Membrane
    pour une injection d’air comprimé
  6. Racleur
    peut être commandé en option