KWH2501IS1
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
THKSNR25SNR..Cmontrer une variante
THKSNR25SNR..LCmontrer une variante
THKSNR25SNR..LRmontrer une variante
THKSNR25SNR..Rmontrer une variante
THKSNS25SNS..Cmontrer une variante
THKSNS25SNS..LCmontrer une variante
THKSNS25SNS..LRmontrer une variante
THKSNS25SNS..Rmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien1600 [N]
Pression de service nominal100.0 [bar]
Sens du montaged'en haut
longueur max. serrage92
Pression de service max.110.0 [bar]
Pression de service min.5 [bar]
Racleur-
Poids1.1 [kg]