KBH6510BS1A
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
IKOLRX(MX)65LRXmontrer une variante
IKOLRX(MX)65LRXCmontrer une variante
IKOLRX(MX)65LRXGmontrer une variante
IKOLRX(MX)65MXmontrer une variante
IKOLRX(MX)65MXCmontrer une variante
IKOLRX(MX)65MXDmontrer une variante
IKOLRX(MX)65MXDCmontrer une variante
IKOLRX(MX)65MXGmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien22700 [N]
Pression de service nominal150.0 [bar]
Sens du montagede face
longueur max. serrage253
Pression de service max.160 [bar]
Pression de service min.5 [bar]
Racleuroui
Poids17 [kg]