KBH6510AS1A

Elément de serrage
Série KBH

  • Vaste gamme de produits
    pour toutes les glissières profilées courantes
  • à ouverture sans énergie (NO)
    à fermeture sous pression
  • extrêmement durable
    jusqu’à 10 millions de cycles de serrage statique
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de railsType de railTaille de railType de chariot
IKOLWH(MH)65LWH..Bmontrer une variante
IKOLWH(MH)65LWHD..Bmontrer une variante
IKOLWH(MH)65LWHDGmontrer une variante
IKOLWH(MH)65LWHGmontrer une variante
IKOLWH(MH)65LWHT..Bmontrer une variante
IKOLWH(MH)65LWHTGmontrer une variante
IKOLWH(MH)65LWHYmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien22700 [N]
Pression de service nominal150.0 [bar]
Sens du montagede face
longueur max. serrage253
Pression de service max.160 [bar]
Pression de service min.5 [bar]
Racleuroui
Poids16 [kg]
Avantages en détail
  1. Glissière profilée
    disponible pour toutes les glissières profilées courantes
  2. Ressort de rappel
    intégré par crabotage dans les mors
  3. Mors de serrage et de freinage
    sont moulés sur les surfaces des glissières profilées
  4. Boîtier
  5. Membrane
    pour une injection d’air comprimé
  6. Racleur
    peut être commandé en option