KBH6505AS2
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
Bosch RexrothR16.. (bille)65R1622 (SNS)montrer une variante
Bosch RexrothR16.. (bille)65R1623 (SLS)montrer une variante
Ewellix (SKF)LLRH65LLRHC..LAmontrer une variante
Ewellix (SKF)LLRH65LLRHC..Umontrer une variante
Données techniques
Force de maintien22700 [N]
Pression de service nominal150.0 [bar]
Sens du montagede face
longueur max. serrage235
Pression de service max.160 [bar]
Pression de service min.5 [bar]
Racleur-
Poids13 [kg]