KBH6505AS1A
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
Bosch RexrothR16.. (bille)65R1651 (FNS)montrer une variante
Bosch RexrothR16.. (bille)65R1653 (FLS)montrer une variante
Ewellix (SKF)LLRH65LLRHC..Amontrer une variante
Ewellix (SKF)LLRH65LLRHC..LUmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien22700 [N]
Pression de service nominal150.0 [bar]
Sens du montagede face
longueur max. serrage256
Pression de service max.160 [bar]
Pression de service min.5 [bar]
Racleuroui
Poids18 [kg]