KBH6501CS1
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
THKSHS65SHS..Cmontrer une variante
THKSHS65SHS..LCmontrer une variante
THKSHS65SHS..LVmontrer une variante
THKSHS65SHS..Vmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien22700 [N]
Pression de service nominal150.0 [bar]
Sens du montagede face
longueur max. serrage235
Pression de service max.160 [bar]
Pression de service min.5 [bar]
Racleur-
Poids16 [kg]