KBH5505BS4
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
Bosch RexrothR187… (rouleau large)55R1872 (BLS)montrer une variante
Données techniques
Force de maintien13700 [N]
Pression de service nominal150.0 [bar]
Sens du montagede face
Pression de service max.160 [bar]
Pression de service min.5 [bar]
Racleur-
Poids12 [kg]