KBH5501SS1A
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
THKHDR55HDR..Cmontrer une variante
THKHDR55HDR..LCmontrer une variante
THKHDR55HDR..LVmontrer une variante
THKHDR55HDR..Vmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien13700 [N]
Pression de service nominal150.0 [bar]
Sens du montagede face
longueur max. serrage208
Pression de service max.160 [bar]
Pression de service min.5 [bar]
Racleuroui
Poids8.1 [kg]