KBH5501PS1
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
THKSVR55SVR..LRHmontrer une variante
THKSVR55SVR..RHmontrer une variante
THKSVR55SVR..CHmontrer une variante
THKSVR55SVR..LCHmontrer une variante
THKSVS55SVS..LRHmontrer une variante
THKSVS55SVS..RHmontrer une variante
THKSVS55SVS..CHmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien10200 [N]
Pression de service nominal150.0 [bar]
Sens du montaged'en haut
longueur max. serrage192
Pression de service max.160 [bar]
Pression de service min.5 [bar]
Racleur-
Poids7.2 [kg]