KBH4510BS1
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
IKOLRX(MX)45LRXmontrer une variante
IKOLRX(MX)45LRXCmontrer une variante
IKOLRX(MX)45LRXGmontrer une variante
IKOLRX(MX)45MXmontrer une variante
IKOLRX(MX)45MXCmontrer une variante
IKOLRX(MX)45MXGmontrer une variante
IKOLRX(MX)45MXLmontrer une variante
IKOLRX(MX)45MXSmontrer une variante
IKOLRX(MX)45LRXDmontrer une variante
IKOLRX(MX)45LRXDCmontrer une variante
IKOLRX(MX)45LRXDGmontrer une variante
IKOLRX(MX)45MXDCmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien9900 [N]
Pression de service nominal150.0 [bar]
Sens du montagede face
longueur max. serrage163
Pression de service max.160 [bar]
Pression de service min.5 [bar]
Racleur-
Poids5.3 [kg]