KBH4505BS3A
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
Bosch RexrothR18… (rouleau)45R1821 (SNH)montrer une variante
Bosch RexrothR18… (rouleau)45R1824 (SLH)montrer une variante
Données techniques
Force de maintien7400 [N]
Pression de service nominal100.0 [bar]
Sens du montagede face
longueur max. serrage174
Pression de service max.110.0 [bar]
Pression de service min.5 [bar]
Racleuroui
Poids5 [kg]