KBH4502AS1A
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
INATKSD(KUSE)45KWSEmontrer une variante
INATKSD(KUSE)45KWSE..-Lmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien9900 [N]
Pression de service nominal150.0 [bar]
Sens du montagede face
longueur max. serrage174
Pression de service max.160 [bar]
Pression de service min.5 [bar]
Racleuroui
Poids5.3 [kg]