KBH4501PS1
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
THKSVR45SVR..CHmontrer une variante
THKSVR45SVR..LCHmontrer une variante
THKSVR45SVR..LRHmontrer une variante
THKSVR45SVR..RHmontrer une variante
THKSVS45SVS..CHmontrer une variante
THKSVS45SVS..LCHmontrer une variante
THKSVS45SVS..LRHmontrer une variante
THKSVS45SVS..RHmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien7400 [N]
Pression de service nominal150.0 [bar]
Sens du montaged'en haut
longueur max. serrage163
Pression de service max.160 [bar]
Pression de service min.5 [bar]
Racleur-
Poids5.2 [kg]