KBH4501BS1

Elément de serrage
Série KBH

  • Vaste gamme de produits
    pour toutes les glissières profilées courantes
  • à ouverture sans énergie (NO)
    à fermeture sous pression
  • extrêmement durable
    jusqu’à 10 millions de cycles de serrage statique
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de railsType de railTaille de railType de chariot
THKNR45NR..Amontrer une variante
THKNR45NR..Bmontrer une variante
THKNR45NR..LAmontrer une variante
THKNR45NR..LBmontrer une variante
THKNR45NR..LRmontrer une variante
THKNR45NR..Rmontrer une variante
THKNRS45NRS..Amontrer une variante
THKNRS45NRS..Bmontrer une variante
THKNRS45NRS..LAmontrer une variante
THKNRS45NRS..LBmontrer une variante
THKNRS45NRS..LRmontrer une variante
THKNRS45NRS..Rmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien7400 [N]
Pression de service nominal150.0 [bar]
Sens du montaged'en haut
longueur max. serrage163
Pression de service max.160 [bar]
Pression de service min.5 [bar]
Racleur-
Poids4.4 [kg]
Avantages en détail
  1. Glissière profilée
    disponible pour toutes les glissières profilées courantes
  2. Ressort de rappel
    intégré par crabotage dans les mors
  3. Mors de serrage et de freinage
    sont moulés sur les surfaces des glissières profilées
  4. Boîtier
  5. Membrane
    pour une injection d’air comprimé
  6. Racleur
    peut être commandé en option