KBH3512FS1A
![](/fileadmin/_processed_/3/a/csm_ZIM_BIL_SER_KBH__SALL__AIN__V2_cf4e818cc9.png)
Elément de serrage
Série KBH
- Vaste gamme de produits
pour toutes les glissières profilées courantes - à ouverture sans énergie (NO)
à fermeture sous pression - extrêmement durable
jusqu’à 10 millions de cycles de serrage statique
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de rails | Type de rail | Taille de rail | Type de chariot | |
---|---|---|---|---|
HIWIN | RG(QR) | 35 | RGW..CC | montrer une variante |
HIWIN | RG(QR) | 35 | RGW..HC | montrer une variante |
HIWIN | RG(QR) | 35 | RGH..CA | montrer une variante |
HIWIN | RG(QR) | 35 | RGH..HA | montrer une variante |
HIWIN | RG(QR) | 35 | QRW..CC | montrer une variante |
HIWIN | RG(QR) | 35 | QRW..HC | montrer une variante |
HIWIN | RG(QR) | 35 | QRH..CA | montrer une variante |
HIWIN | RG(QR) | 35 | QRH..HA | montrer une variante |
Données techniques
Force de maintien | 5700 [N] |
Pression de service nominal | 150.0 [bar] |
Sens du montage | de face |
longueur max. serrage | 1387 |
Pression de service max. | 160 [bar] |
Pression de service min. | 5 [bar] |
Racleur | oui |
Poids | 2.8 [kg] |
Avantages en détail
![](/fileadmin/_processed_/e/6/csm_ZIM_SCH_FUN_KBH__SALL__AIN__V2_e4fcb9273f.png)
- Glissière profilée
disponible pour toutes les glissières profilées courantes - Ressort de rappel
intégré par crabotage dans les mors - Mors de serrage et de freinage
sont moulés sur les surfaces des glissières profilées - Boîtier
- Membrane
pour une injection d’air comprimé - Racleur
peut être commandé en option