KBH3512FS1
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
HIWINRG(QR)35RGW..CCmontrer une variante
HIWINRG(QR)35RGW..HCmontrer une variante
HIWINRG(QR)35RGH..CAmontrer une variante
HIWINRG(QR)35RGH..HAmontrer une variante
HIWINRG(QR)35QRW..CCmontrer une variante
HIWINRG(QR)35QRW..HCmontrer une variante
HIWINRG(QR)35QRH..CAmontrer une variante
HIWINRG(QR)35QRH..HAmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien5700 [N]
Pression de service nominal150.0 [bar]
Sens du montagede face
longueur max. serrage128.5
Pression de service max.160 [bar]
Pression de service min.5 [bar]
Racleur-
Poids2.7 [kg]