KBH3510BS3A
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
IKOLRX(MX)35LRXDmontrer une variante
IKOLRX(MX)35LRXDCmontrer une variante
IKOLRX(MX)35LRXDGmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien3500 [N]
Pression de service nominal100.0 [bar]
Sens du montagede face
longueur max. serrage134.7
Pression de service max.110.0 [bar]
Pression de service min.5 [bar]
Racleuroui
Poids2.9 [kg]