KBH3510BS1A
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
IKOLRX(MX)35LRXmontrer une variante
IKOLRX(MX)35LRXCmontrer une variante
IKOLRX(MX)35LRXGmontrer une variante
IKOLRX(MX)35MXmontrer une variante
IKOLRX(MX)35MXCmontrer une variante
IKOLRX(MX)35MXGmontrer une variante
IKOLRX(MX)35MXLmontrer une variante
IKOLRX(MX)35MXSmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien5700 [N]
Pression de service nominal150.0 [bar]
Sens du montagede face
longueur max. serrage145
Pression de service max.160 [bar]
Pression de service min.5 [bar]
Racleuroui
Poids2.8 [kg]