KBH3504FS3
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
NSKRA(R1A)35RAA..ANmontrer une variante
NSKRA(R1A)35RAA..BNmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien3500 [N]
Pression de service nominal100.0 [bar]
Sens du montagede face
longueur max. serrage128.5
Pression de service max.110.0 [bar]
Pression de service min.5 [bar]
Racleur-
Poids2.5 [kg]