KBH3501BS1A
![](/fileadmin/_processed_/3/a/csm_ZIM_BIL_SER_KBH__SALL__AIN__V2_cf4e818cc9.png)
Elément de serrage
Série KBH
- Vaste gamme de produits
pour toutes les glissières profilées courantes - à ouverture sans énergie (NO)
à fermeture sous pression - extrêmement durable
jusqu’à 10 millions de cycles de serrage statique
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de rails | Type de rail | Taille de rail | Type de chariot | |
---|---|---|---|---|
THK | NR | 35 | NR..A | montrer une variante |
THK | NR | 35 | NR..B | montrer une variante |
THK | NR | 35 | NR..LA | montrer une variante |
THK | NR | 35 | NR..LB | montrer une variante |
THK | NR | 35 | NR..LR | montrer une variante |
THK | NR | 35 | NR..R | montrer une variante |
THK | NRS | 35 | NRS..A | montrer une variante |
THK | NRS | 35 | NRS..B | montrer une variante |
THK | NRS | 35 | NRS..LA | montrer une variante |
THK | NRS | 35 | NRS..LB | montrer une variante |
THK | NRS | 35 | NRS..LR | montrer une variante |
THK | NRS | 35 | NRS..R | montrer une variante |
Données techniques
Force de maintien | 4300 [N] |
Pression de service nominal | 150.0 [bar] |
Sens du montage | de face |
longueur max. serrage | 145 |
Pression de service max. | 160 [bar] |
Pression de service min. | 5 [bar] |
Racleur | oui |
Poids | 2.4 [kg] |
Avantages en détail
![](/fileadmin/_processed_/e/6/csm_ZIM_SCH_FUN_KBH__SALL__AIN__V2_e4fcb9273f.png)
- Glissière profilée
disponible pour toutes les glissières profilées courantes - Ressort de rappel
intégré par crabotage dans les mors - Mors de serrage et de freinage
sont moulés sur les surfaces des glissières profilées - Boîtier
- Membrane
pour une injection d’air comprimé - Racleur
peut être commandé en option