KBH3012CS1
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
HIWINEG(QE)30EGH..CAmontrer une variante
HIWINEG(QE)30EGH..SAmontrer une variante
HIWINEG(QE)30EGW..CAmontrer une variante
HIWINEG(QE)30EGW..CCmontrer une variante
HIWINEG(QE)30EGW..SAmontrer une variante
HIWINEG(QE)30EGW..SCmontrer une variante
HIWINEG(QE)30QEH..CAmontrer une variante
HIWINEG(QE)30QEH..SAmontrer une variante
HIWINEG(QE)30QEW..CCmontrer une variante
HIWINEG(QE)30QEW..SCmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien3000 [N]
Pression de service nominal100.0 [bar]
Sens du montagede face
longueur max. serrage111.5
Pression de service max.110.0 [bar]
Pression de service min.5 [bar]
Racleur-
Poids1.9 [kg]