KBH3010AS1A
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
IKOLWH(MH)30LWHS..Bmontrer une variante
IKOLWH(MH)30LWHS..Mmontrer une variante
IKOLWH(MH)30LWHS..SLmontrer une variante
IKOLWH(MH)30LWHSGmontrer une variante
IKOLWH(MH)30MHSmontrer une variante
IKOLWH(MH)30MHSGmontrer une variante
IKOLWH(MH)30LWHD..Bmontrer une variante
IKOLWH(MH)30LWHD..Mmontrer une variante
IKOLWH(MH)30LWHDGmontrer une variante
IKOLWH(MH)30LWHYmontrer une variante
IKOLWH(MH)30MHDmontrer une variante
IKOLWH(MH)30MHDGmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien3000 [N]
Pression de service nominal100.0 [bar]
Sens du montagede face
longueur max. serrage128
Pression de service max.110.0 [bar]
Pression de service min.5 [bar]
Racleuroui
Poids1.9 [kg]