KBH3001BS1
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
THKNR30NR..LRmontrer une variante
THKNR30NR..Rmontrer une variante
THKNRS30NRS..LRmontrer une variante
THKNRS30NRS..Rmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien2100 [N]
Pression de service nominal100.0 [bar]
Sens du montaged'en haut
longueur max. serrage111.5
Pression de service max.110.0 [bar]
Pression de service min.5 [bar]
Racleur-
Poids1.9 [kg]