KBH2512FS1A
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
HIWINRG(QR)25RGW..CCmontrer une variante
HIWINRG(QR)25RGW..HCmontrer une variante
HIWINRG(QR)25RGH..CAmontrer une variante
HIWINRG(QR)25RGH..HAmontrer une variante
HIWINRG(QR)25QRW..CCmontrer une variante
HIWINRG(QR)25QRW..HCmontrer une variante
HIWINRG(QR)25QRH..CAmontrer une variante
HIWINRG(QR)25QRH..HAmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien2200 [N]
Pression de service nominal100.0 [bar]
Sens du montagede face
longueur max. serrage116
Pression de service max.110.0 [bar]
Pression de service min.5 [bar]
Racleuroui
Poids1.1 [kg]