KBH2510AS1A
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
IKOLWH(MH)25LWHS..Bmontrer une variante
IKOLWH(MH)25LWHS..Mmontrer une variante
IKOLWH(MH)25LWHS..SLmontrer une variante
IKOLWH(MH)25LWHSGmontrer une variante
IKOLWH(MH)25MHSmontrer une variante
IKOLWH(MH)25MHSGmontrer une variante
IKOLWH(MH)25LWHD..Bmontrer une variante
IKOLWH(MH)25LWHD..Mmontrer une variante
IKOLWH(MH)25LWHDGmontrer une variante
IKOLWH(MH)25LWHYmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien2200 [N]
Pression de service nominal100.0 [bar]
Sens du montagede face
longueur max. serrage116
Pression de service max.110.0 [bar]
Pression de service min.5 [bar]
Racleuroui
Poids1.1 [kg]