KBH10001BS1
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
THKNR100NR..Amontrer une variante
THKNR100NR..Bmontrer une variante
THKNR100NR..LAmontrer une variante
THKNR100NR..LBmontrer une variante
THKNRS100NRS..Amontrer une variante
THKNRS100NRS..Bmontrer une variante
THKNRS100NRS..LAmontrer une variante
THKNRS100NRS..LBmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien34000 [N]
Pression de service nominal150.0 [bar]
Sens du montaged'en haut
longueur max. serrage208
Pression de service max.160 [bar]
Pression de service min.5 [bar]
Racleur-
Poids28 [kg]