LKE3502BS1
Elément de serrage
Série LKE
- À économie d’énergie (bistable)
Ouverture et fermeture avec une tension de 24 V c.c. - Électronique intégrée
Commande numérique et signaux d’état - Sortie de câble flexible
Pour une exploitation optimale de l’espace de construction
Équipement/Options
- Détection intégrée
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de rails | Type de rail | Taille de rail | Type de chariot | |
---|---|---|---|---|
INA | TKVD(KUVE) | 35 | KWVE..-B-N | montrer une variante |
INA | TKVD(KUVE) | 35 | KWVE..-B-NL | montrer une variante |
INA | TKVD(KUVE) | 35 | KWVE..-B-SN | montrer une variante |
INA | TKVD(KUVE) | 35 | KWVE..-B-SNL | montrer une variante |
INA | TKVD(KUVE) | 35 | KWVE..-B | montrer une variante |
INA | TKVD(KUVE) | 35 | KWVE..-B-EC | montrer une variante |
INA | TKVD(KUVE) | 35 | KWVE..-B-ESC | montrer une variante |
INA | TKVD(KUVE) | 35 | KWVE..-B-L | montrer une variante |
INA | TKVD(KUVE) | 35 | KWVE..-B-S | montrer une variante |
INA | TKVD(KUVE) | 35 | KWVE..-B-SL | montrer une variante |
INA | TKVD(KUVE) | 35 | KWVE..-B-H | montrer une variante |
INA | TKVD(KUVE) | 35 | KWVE..-B-HL | montrer une variante |
Données techniques
Force de maintien | 1800 [N] |
Tension | 24 [V] |
Courant absorbé max. | 3.5 [A] |
Sens du montage | de face |
longueur max. serrage | 1661 |
Racleur | - |
Poids | 1.8 [kg] |
Avantages en détail
- Glissière profilée
disponible pour toutes les glissières profilées courantes - Réducteur excentrique
Transmission de force entre le moteur et le mors de serrage - Mors de serrage
sont moulés sur les surfaces des glissières profilées - Boîtier
- entraînement électrique
pour générer la force de serrage - Galet de coulisseau
pour montage flottant du palier - Actionnement de l’arrêt d’urgence
Possibilité d’ouverture manuelle en cas de panne d’alimentation - Conduite de raccordement électrique
Commande et alimentation en énergie - Vis de réglage
Correction de la tolérance des rails