HKR5000A
![](/fileadmin/_processed_/d/c/csm_ZIM_BIL_SER_HKR__SALL__AIN__V2_275f74ff8f.png)
Elément de serrage
Série HKR
- quel que soit le fabricant
pour guidages circulaires et sur arbres - Ouverture et fermeture sans outils (bistable)
en tournant le levier de serrage - sans entretien
jusqu’à 50 000 cycles de serrage statique
Données techniques
Force de maintien | 2000 [N] |
Couple au repos | 50 [Nm] |
Ø arbre | 50 [mm] |
Couple de serrage | 15.00 [Nm] |
Sens du montage | d'en haut |
longueur max. serrage | 76 |
Racleur | - |
Poids | 2.3 [kg] |
Avantages en détail
![](/fileadmin/_processed_/d/e/csm_ZIM_SCH_FUN_HKR__SALL__AIN__V3_7919523438.png)
- Guidage circulaire
adapté aux guidages circulaires et sur arbres - Levier de serrage en plastique
ajustable (se déclenche en le soulevant) - Mors de serrage
le montage flottant du palier garantit une application symétrique des forces - Boîtier