DKHS1260-00-A
Elément de serrage
Série DKHS1000
- Précision extrême dans les axes rotatifs
Aucun jeu au niveau des composants fonctionnels Possibilité d’extraire l’entraînement de la com-mande - Temps de fermeture extrêmement rapide et fonction de sécurité sans pression grâce au boîtier sous précontrainte
Grâce au faible volume absorbé et à la contrainte interne du boîtier - Nombre de cycles le plus élevé du marché
Déformation de boîtier dans la plage de résistance élastique
Données techniques
Ø arbre | 260 [mm] |
Couple de maintien à 1 arcsec | 1800 [Nm] |
Couple de maintien à 5 arcsec | 2600 [Nm] |
Sens du montage | de face |
Pression de service min. | 100.0 [bar] |
Pression de service max. | 110.0 [bar] |
Temps de fermeture | 0.03 [s] |
Temps d'ouverture | 0.05 [s] |
Racleur | - |
Poids | 8.5 [kg] |
Avantages en détail
- Boîtier
Couple de maintien grâce à la précontrainte de l’acier à outils - Raccordement du boîtier
Raccord fileté sur la structure de raccordement - Plage de serrage
Serrage sans jeu de l’axe de rotation - Chambre de pression
Ouvre l’élément sous pression hydraulique - Accouplement de l’arbre
Accouplement à l’axe de rotation - Joint
À précontrainte et auto-renforçant sous pression - Tôle de maintien
Protège le joint et le maintient en position - Raccord hydraulique
Étanchement assuré par le joint torique et l’anneau de coupe qui l’entoure