SW50D4-C
![](/fileadmin/_processed_/e/e/csm_SOM_BIL_BAU_SW50__SALL__AIN__V4_324b82772d.png)
Unités de pivotement angulaires
Série SW
"L’application supérieure"
- Jusqu’à 100 % de puissance en plus par rapport aux applications de référence
L’amortisseur de fin de course supérieur vous permet de pivoter davantage de pièces en un laps de temps très court et d’augmenter ainsi le débit de pièces de votre machine - Avec deux brides d’équerre
Réduisez vos coûts de construction et de fabrication avec l’unité de pivotement angulaire orientée vers le chargeur de machine - Charge radiale des paliers augmentée de plus de 100 % par rapport à la valeur de référence
Les paliers largement dimensionnés garantissent la robustesse et la longévité de votre application et sécurisent au maximum les processus
Équipement/Options
- 10 millions de cycles sans maintenance (max.)
- Amortisseur de fin de course Powerstop
- Passage fluidique
- IP64
- Capteur magnétique
- Capteur inductif
- Positionnement 2 positions
- Angle de rotation 180°
- Brida
- Positions de fin de course réglables +/- 3
- Schwenkwinkel 180°
Données techniques
Angle de rotation | 180 [°] |
Couple de rotation | 1.5 [Nm] |
Précision de répétition +/- | 0.01 [°] |
Temps de rotation | 0.3 [s] |
Alésage de passage Ø | 9 [mm] |
Force axial des roulement à billes | 490 [N] |
Force radial des roulement à billes | 25 [Nm] |
Pression de service min. | 3 [bar] |
Pression de service max. | 8 [bar] |
Température de service | 5 ... +80 [°C] |
Volume du vérin par cycle | 15 [cm³] |
Protection de IEC 60529 | IP64 |
Poids | 1.3 [kg] |
Accessoires
Avantages en détail
![](/fileadmin/_processed_/e/7/csm_SOM_SCH_FUN_SW__SALL__AIN__V3_267cae3b9c.png)
- Raccord pneumatique
pour la régulation de la vitesse (compris dans la livraison) - Rainure de détection
fixation et positionnement des détecteurs magnétiques - Boîtier robuste et léger
Alliage aluminium anodisé - Transmission de force
par roue dentée et crémaillères - Arbre creux sur double roulement à bille
pour le passage de conduits d’alimentation absorption de forces et couples élevés - Jusqu'à 8 passages pneumatique intégrés
pour un montage sans conduite d´air pas de torsion des conduites d´air lors du mouvement rotatif - Support détecteur
fixation d‘un détecteur de proximité inductif - Amortisseurs hydraulique breveté intégrés
amortisseur de fin de course réglable vérin pneumatique double effet avec ressort intégré