MSF40S-F002
![](/fileadmin/_processed_/b/0/csm_SOM_BIL_BAU_MSF40__SALL__AIN__V3_52c197f6b5.png)
Unités de pivotement à plat
Série MSF
"L’application personnalisée"
- Ici, c’est vous qui décidez !
Jonction de brides ou arbre à clavette, avec ou sans amortisseur : avec la multitude de variantes, vous trouvez toujours ce dont vous avez besoin - Construction plate
Grâce à l’entraînement à double piston opposé, la forme de l’unité peut être extrêmement plate. Vous pouvez ainsi limiter l’encombrement de votre application - Réglage en continu de l’angle de rotation
Personnalisez votre application et gagnez en flexibilité grâce à l’angle de rotation entièrement réglable qui vous permet également de réduire le temps de montage
Équipement/Options
- 10 millions de cycles sans maintenance (max.)
- IP41
- Capteur magnétique
- Positionnement 2 positions
- Angle de rotation réglable
- Bride de connexion
Données techniques
Angle de rotation | 90 / 180 [°] |
Couple de rotation | 0.7 [Nm] |
Amortisseur de fin de course par | PowerStop |
Logement de l’outil par | Bride de connexion |
Précision de répétition +/- | 0.01 [°] |
Force axial des roulement à billes | 215 [N] |
Force radial des roulement à billes | 7 [Nm] |
Pression de service min. | 3 [bar] |
Pression de service max. | 8 [bar] |
Pression de service nominal | 6 [bar] |
Température de fonctionnement min. | 5 [°C] |
Température de fonctionnement max. | +80 [°C] |
Volume du vérin par cycle 90° | 4.3 [cm³] |
Volume du vérin par cycle 180° | 8.6 [cm³] |
Protection de IEC 60529 | IP41 |
Poids | 0.36 [kg] |
Accessoires
Avantages en détail
![](/fileadmin/_processed_/c/9/csm_SOM_SCH_FUN_MSF__SALL__AIN__V4_60968dc6fc.png)
- Raccord pneumatique
pour la régulation de la vitesse Inclus à la livraison - Boîtier robuste et léger
Alliage aluminium anodisé - Fixation et positionnement
alternatifs sur plusieurs côtés pour un montage individuel - Cône de fixation
disponible avec bride de connexion ou arbre - Transmission de force
par roue dentée et crémaillères - Jusqu'à 2 passages pneumatique intégrés
pour un montage sans conduite d´air pas de torsion des conduites d´air lors du mouvement rotatif - Rainure de détection
support pour détecteur magnétique - Amortisseurs intégrés avec technologie de rainure hélicoïdale
amortisseur de fin de course réglable