Gamme de pince 5000
LES PREMIÈRES DE LA CLASSE
Les pinces pneumatiques haut de gamme de la série 5000 ont été plusieurs fois récompensées pour leurs glissières profilées entièrement en acier trempé au revêtement extrêmement robuste qui leur permet véritablement de tout faire. Conçues pour un usage vraiment universel, elles possèdent une série de caractéristiques (vitesse, grande force de préhension, grande longueur du mors de préhension) et représentent la solution adéquate pour chaque application !
VOS AVANTAGES
- Pince pneumatique avec technologie IO-Link d’avenir
- Nécessite jusqu’à 90 % d’air comprimé en moins – Temps de cycle réduits jusqu’à 50 %
- Un seul câble requis pour la connexion au robot
- Soupapes, capteurs, affichage du statut, surveillance de la pression et de la température – tout compris
- Possibilité de détection des pièces avec une grande précision de positionnement
- Possibilité de programmer en toute simplicité un grand nombre de jeux de données relatives aux pièces à usiner
- Supporte presque tous les environnements dans son domaine d’application
- Jusqu’à 30 millions de cycles sans maintenance
TIENT FERME DANS LES CONTEXTES LES PLUS DIFFICILES
Toutes les pinces haut de gamme de la série 5000 sont protégées contre la corrosion et étanches selon IP64. Elles sont donc protégées contre les pénétrations de poussière et les projections d’eau de toutes directions. L’ajout d’un dispositif de protection permet même d’atteindre un indice IP67 (étanche à la poussière et protection contre les effets d’une immersion temporaire) - idéal pour l’utilisation en salle blanche par exemple.
L’ENDURANTE
Grâce à leur faible coefficient d’usure, le structure compacte et leurs bonnes propriétés de tenue, les pinces de la série 5000 sont en mesure de réaliser 30 millions de cycles minimum sans maintenance. En bref, elles ont les meilleurs atouts en main pour assurer un processus de production fiable, durable et sûr !
![](/fileadmin/_processed_/3/f/csm_Zimmer_Greifer_5000_Zyklus_50889f135a.jpg)
ÉQUIPÉS POUR L’AVENIR
Vous êtes prêts pour Industrie 4.0 et vous recherchez la pince adaptée ? Alors nous vous proposons notre variante IL de la série 5000. Ces pinces hybrides pneumatiques-électriques IO-Link conviennent particulièrement aux utilisateurs qui franchissent le pas des pinces Industrie 4.0, mais ne souhaitent pas renoncer à un entraînement pneumatique. Les pinces présentent un capteur intégré qui détecte la position des mors de préhension de l’ordre de +/- 0,05 mm. Ceci permet non seulement de surveiller le processus mais aussi par exemple d’identifier les pièces à usiner à l’aide de leur diamètre. Par ailleurs, un total de 32 jeux de données relatives aux pièces à usiner peut être programmé dans les pinces des séries.
L’EMBARRAS DU CHOIX
Nos pinces à glissière entièrement en acier (Steel Linear Guide) ne sont pas notre seule option. Laissez-vous aussi tenter par nos modèles à glissières profilées en acier et aluminium (Aluminum Linear Guide). Particulièrement attractives pour nos clients en quête du bon rapport qualité-prix, ces pinces ne font aucun compromis sur la qualité qui fait la réputation du Zimmer Group. Au niveau technique, les pinces GPP/GPD5000AL dépassent toutes les pinces à rainures en T avec leurs glissières profilées en acier et aluminium. Elles sont au moins équivalentes aux pinces avec glissières crantées présentes sur le marché. Avec sa qualité sans compromis « Made in Germany », Zimmer Group garantit jusqu’à 15 millions de cycles sans maintenance.
![](/fileadmin/_processed_/7/3/csm_Zimmer_Greifer_5000_Auswahl_89f97cf474.jpg)
RÉFÉRENCE – DES DIFFÉRENCES SAISISSANTES
Produits
Accessoires
Les pinces de la série 5000 présentent de nombreuses solutions détaillées facilitant le quotidien. De plus, nous proposons une large palette d’accessoires pour pince tels que des mors universels, de réglage ou interchangeables, mais aussi des pièces de pression à ressort permettant de réduire nettement les charges qui s’appliquent sur les pinces, par exemple lors du processus d’assemblage.
SYSTÈMES
Outre nos composants pour pinces standard, nous proposons également des solutions système personnalisées adaptées à vos besoins – de la spécification à l’implémentation. Grâce à nos modules qui ont fait leurs preuves, nous sommes spécialisés dans le développement de solutions de grande qualité à des prix défiant toute concurrence. Nous proposons des solutions système clé en main pour vos applications ainsi qu’une large gamme de modules. Faciles à régler et à configurer, ces derniers s’adaptent en toute simplicité à votre application. Nos solutions système ont fait leurs preuves : plus de 9 000 d’entre elles ont déjà été installées sur le marché mondial. Elles affichent une longue durée de vie avec un minimum de maintenance et sont compatibles avec l’industrie 4.0 !