Séparateurs
Série VEG
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/SER/SOM_BIL_SER_VEG__SALL__AIN__V3.png)
- Guidage en acier trempé
Ce guidage est robuste, fiable et durable : juste ce dont vous avez besoin pour votre application ! - Ici, c’est vous qui décidez !
Détection avec des capteurs magnétiques ou des détecteurs de proximité inductifs : contrairement aux modèles de référence, vous pouvez ici choisir librement ! - Fonctionnement en continu impeccable
Notre qualité sans compromis « Made in Germany » vous garantit jusqu’à 10 millions de cycles sans entretien
Caractéristiques de la série
- 10 millions de cycles sans maintenance (max.)
- IP40
- Capteur magnétique
- Capteur inductif
Taille d’installation: VEG10 | ||||
N° de commande | Course par coulisseau | Force à l´avance | Force au retrait | |
---|---|---|---|---|
VEG10-B | 10 [mm] | 40 [N] | 30 [N] | |
Taille d’installation: VEG14 | ||||
N° de commande | Course par coulisseau | Force à l´avance | Force au retrait | |
VEG14-B | 20 [mm] | 80 [N] | 65 [N] | |
Taille d’installation: VEG15 | ||||
N° de commande | Course par coulisseau | Force à l´avance | Force au retrait | |
VEG15-B | 40 [mm] | 80 [N] | 65 [N] | |
Taille d’installation: VEG22 | ||||
N° de commande | Course par coulisseau | Force à l´avance | Force au retrait | |
VEG22-B | 30 [mm] | 220 [N] | 170 [N] | |
Taille d’installation: VEG23 | ||||
N° de commande | Course par coulisseau | Force à l´avance | Force au retrait | |
VEG23-B | 60 [mm] | 220 [N] | 170 [N] |
![](/fileadmin/_processed_/f/4/csm_SOM_SCH_FUN_VEG__SALL__AIN__V5_3f61ae781e.png)
- Coulisseaux
en acier nitruré - Support de mors
perçage pour la fixation des mors - Guidage prismatique
robuste, pour une bonne absorption des différentes forces et couples - Fixation et positionnement
alternatifs sur plusieurs côtés pour un montage individuel - Entraînement
vérin pneumatique à double effet - Alimentation d‘énergie
- Rainure pour détecteur
rainure en forme C pour le positionnement des détecteurs magnétiques - Aimant permanent
intégré dans le piston