Griffe à tube
Série RG
![](/fileadmin/_processed_/1/4/csm_SOM_BIL_SER_RG__SALL__AIN__V2_35ac5a347b.png)
- Protection de la surface au moyen de picots en caoutchouc
Protégez durablement la surface de vos pièces à usiner et réduisez ainsi le nombre de pièces mises au rebut - Arrêt sécurisé
Même en cas de dynamique élevée, vos pièces à usiner sont solidement maintenues grâce au coefficient de frottement important - Entraînement direct
La commande avec une seule alimentation pneumatique réduit les frais de montage et les irrégularités du contour
Caractéristiques de la série
- IP67
- Sans entretien
Taille d’installation: RG0-30 | ||||
N° de commande | Diamètre de serrage min. | Diamètre de serrage max. | Force de préhension à la fermeture | |
---|---|---|---|---|
RG0-30 | 0 [mm] | 28 [mm] | 350 [N] | |
Taille d’installation: RG10-60 | ||||
N° de commande | Diamètre de serrage min. | Diamètre de serrage max. | Force de préhension à la fermeture | |
RG10-60 | 10 [mm] | 58 [mm] | 1000 [N] |
![](/fileadmin/pim/SOM/SCH/FUN/SOM_SCH_FUN_RG__SALL__AIN__V1.png)
- Fixation et positionnement
- Entraînement
a travers la membrane caoutchouc - Alimentation d‘énergie
possible sur plusieurs faces - Boîtier robuste et léger
Alliage aluminium anodisé