LG30-50
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/BAU/SOM_BIL_BAU_LG30-50__SALL__AIN__V3.png)
Pince expansible
Série LGS
- Concentration sur l’essentiel
Le mode de préhension le plus économique : vous réduisez ainsi vos coûts de production - Mors de serrage usinables individuellement
Jamais vous n’avez adapté une pince de manière aussi rapide et facile - Entraînement direct
La commande avec une seule alimentation pneumatique réduit les frais de montage et les irrégularités du contour
Équipement/Options
- IP40
- Sans entretien
- Mors
Données techniques
Course totale Ø | 1.0 [mm] |
Diamètre de serrage min. | 6.0 [mm] |
Couple de préhension à l'ouverture | 3.0 [Nm] |
Longueur max des mors de préhension | 11 [mm] |
Temps de fermeture | 0.1 [s] |
Temps d'ouverture | 0.1 [s] |
Pression de service min. | 4 [bar] |
Pression de service max. | 6 [bar] |
Pression de service nominal | 6 [bar] |
Température de fonctionnement min. | 5 [°C] |
Température de fonctionnement max. | +60 [°C] |
Volume du vérin par cycle | 5 [cm³] |
Protection de IEC 60529 | IP40 |
Poids | 0.47 [kg] |
Avantages en détail
![](/fileadmin/pim/SOM/SCH/FUN/SOM_SCH_FUN_LGS__SALL__AIN__V3.png)
- Alimentation d‘énergie
axiale ou radiale - Membrane de protection
entre la pince et la membrane de serrage - Entrainement direct par membrane
une seule alimentation pneumatique - Limitation de la course
evite d‘endommager la pince - Pince de serrage
pour des applications individuelles - Tôle de protection
protège la membrane - Joint torique pour rappel des mors
retour en position des mors