LG1015-01SI
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/SER/SOM_BIL_SER_LG1000__SALL__AIN__V1.png)
Pince expansible
Série LG1000
- Réglage individuel possible
La construction de la pince vous permet de saisir de manière sûre des surfaces de préhension aussi bien cylindriques que coniques ou carrées - Passage d’air ou de vide intégré
Utilisez cette option notamment pour contrôler l’étanchéité, souffler ou mettre sous vide vos composants - Protection de la surface grâce à la membrane en silicone
Outre la couverture d’une très grande plage de diamètres de préhension, la membrane vous offre une protection optimale contre les endommagements
Équipement/Options
- IP54
- Sans entretien
- Alimentation axiale en énergie
Données techniques
Course totale Ø | 3.5 [mm] |
Diamètre de serrage min. | 15 [mm] |
Diamètre de serrage max. | 18.5 [mm] |
Force de glissement max. | 58 [N] |
Temps de retrait/Temps d’avance | 0.2 [s] |
Pression de service min. | 4 [bar] |
Pression de service max. | 6 [bar] |
Pression de service nominal | 6 [bar] |
Température de fonctionnement min. | 5 [°C] |
Température de fonctionnement max. | +80 [°C] |
Volume du vérin par cycle | 0.7 [cm³] |
Protection de IEC 60529 | IP54 |
Poids | 0.035 [kg] |
Avantages en détail
- Alimentation d‘énergie
axiale (Version-01) ou radiale (Version-02) - Fixation et positionnement
par filetage contre-écrou et ajustement - Boîtier robuste et léger
Alliage aluminium anodisé - Préhension directe par membrane caoutchouc
grande force de maintien par un coefficient de frottement élevé retour à la position initiale sans pression d´air - Alésage de passage
air comprimé ou raccordement de vide au refroidissement ou contrôle d’étanchéité des pièces à usiner (Version-02)